概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2654/MAX2655/MAX2656
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 包含用于增益/关断设置的跳线
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2654/MAX2655/MAX2656评估套件(EV套件)简化了MAX2654/MAX2655/MAX2656低噪声放大器(LNA)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2654/MAX2655/MAX2656评估套件已装配完成,板载MAX2654/MAX2655/MAX2656,并包含针对特定工作频率优化的输入匹配元件。

应用

  • 全球定位系统(GPS)
  • 无线本地环路(WLL)