概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2651/MAX2652/MAX2653
- +2.7V至+3.3V单电源供电
- 925MHz至960MHz时GSM RF输入/输出匹配至50 Ω (MAX2651/MAX2652)
- 1805MHz至1880MHz时DCS RF输入/输出匹配至50 Ω
- 包括所有外围元件
产品详情
MAX2651/MAX2652/MAX2653评估套件(EV套件)简化了MAX2651/MAX2652/MAX2653低噪声放大器(LNA)的评估。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。
MAX2651/MAX2652评估套件装配有MAX2651/MAX2652,并包含针对925MHz至960MHz(GSM频段)和1805MHz至1880MHz(DCS频段)RF频率优化的输入和输出匹配元件。MAX2653评估套件装配有MAX2653,并包含针对DCS频段优化的输入和输出匹配元件。
应用
- DCS1800或PCS1900单模电话
- GSM 900/DCS 1800双频电话
- GSM 900/DCS 1800/PCS 1900三频电话
- IS-136 TDMA双频电话
文档
-
2096: MAX2651、MAX2652、MAX2653评估板 Data Sheet1900/1/1PDF336K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14