概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2651/MAX2652/MAX2653
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • 925MHz至960MHz时GSM RF输入/输出匹配至50Ω (MAX2651/MAX2652)
  • 1805MHz至1880MHz时DCS RF输入/输出匹配至50Ω
  • 包括所有外围元件

产品详情

MAX2651/MAX2652/MAX2653评估套件(EV套件)简化了MAX2651/MAX2652/MAX2653低噪声放大器(LNA)的评估。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2651/MAX2652评估套件装配有MAX2651/MAX2652,并包含针对925MHz至960MHz(GSM频段)和1805MHz至1880MHz(DCS频段)RF频率优化的输入和输出匹配元件。MAX2653评估套件装配有MAX2653,并包含针对DCS频段优化的输入和输出匹配元件。

应用

  • DCS1800或PCS1900单模电话
  • GSM 900/DCS 1800双频电话
  • GSM 900/DCS 1800/PCS 1900三频电话
  • IS-136 TDMA双频电话