概览
优势和特点
- 工作于+2.7V至+3.6V单电源
- 为便于测试,RF输入和输出端口上装配了50Ω SMA
- 装配了所有匹配元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX2649评估板(EV kit)简化了MAX2649的评估。无需额外的支持电路,利用该评估板即可实现对LNA的评估。信号的输入和输出使用SMA连接器,和RF测试装置连接非常简便。
MAX2649评估板上安装了相关以及输入和输出匹配元件,这些元件被优化于5150MHz至5350MHz。若要工作于此范围之外,请参考MAX2649数据资料。
应用
- 5GHz无绳电话
- 5GHz ISM无线装置
- ETSI HiperLAN2 WLAN
- IEEE 802.11a无线LAN
文档
-
MAX2649EVKIT: MAX2649评估板 Data Sheet1900/1/1PDF161K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14