概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2648
- +2.7V至+3.6V单电源供电
- 包括所有外围元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2648评估套件(EV套件)简化了MAX2648 5GHz低噪声放大器的评估。它可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。所有输入和输出均使用SMA连接器,以便轻松连接RF测试设备。
该评估套件出厂时已调谐为工作在5150MHz至5350MHz频段,但可以重新调谐以工作在5000MHz至6000MHz的任何频段。数据手册的表1提供了元件选择信息,用于重新调谐MAX2648以在5725MHz至5825MHz频段内工作。查阅MAX2648器件S参数和噪声参数数据(MAX2648数据手册的表1和表2),为任何其他频段设计匹配网络。
应用
- 无线局域网(WLAN)
文档
-
MAX2648EVKIT: MAX2648评估板 Data Sheet1900/1/1PDF170K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14