概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2645
  • 包括所有关键外围元件
  • SMA输入和输出连接器
  • 3.55GHz时RF端口匹配至50Ω
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2645评估套件(EV套件)简化了MAX2645 3.4GHz至3.8GHz低噪声放大器/PA前置驱动器的评估。该评估套件已装配完成并经过测试,可用于轻松评估所有器件功能。所有RF信号端口均采用SMA连接器,为与RF测试设备进行接口提供了方便。

MAX2645是一款IP3可调的多功能、高性能、低噪声放大器。这些特性使MAX2645可用于各种应用,包括低噪声放大器、PA前置驱动器等等。装配后,MAX2645评估套件采用超低噪声系数性能配置(NF = 2.3dB,IIP3 = +4dBm)。通过一些微小的元件改动,可将该器件配置为低噪声放大器或PA前置驱动器,前者具有更高线性度且噪声系数性能略微降低(NF = 2.6dB,IIP3 = +10dBm),后者具有高输出P1dB性能(输出P1dB = +12dBm)。关于特定应用的性能数据,请参考MAX2645数据手册。

 

应用

  • 无线本地环路(WLL)

相关产品