概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2644
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 2450MHz时匹配至50Ω
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2644评估套件(EV套件)简化了MAX2644低噪声放大器(LNA)的评估。该套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出采用SMA连接器,便于轻松连接RF测试设备。

MAX2644评估套件装配有MAX2644,并包含针对2450MHz RF频率工作优化的匹配元件。

相关产品