概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2642/MAX2643
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 900MHz时RF输入和输出匹配至50Ω
- 包含用于增益/关断设置的跳线
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2642/MAX2643评估套件(EV套件)简化了MAX2642和MAX2643低噪声放大器(LNA)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。
MAX2642/MAX2643评估套件装配有MAX2642或MAX2643,并包含针对900MHz工作优化的输入匹配元件。
应用
- 800MHz/900MHz蜂窝电话
- 868MHz/900MHz ISM频段无线数据
- 900MHz无线电话
- PMR/SMR/LMR
文档
-
2225: MAX2642、MAX2643评估板 Data Sheet1900/1/1PDF125K