概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2640/MAX2641
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 900MHz时RF输入和输出匹配至50Ω(MAX2640)
  • 1900MHz时RF输入和输出匹配至50Ω(MAX2641)
  • 包括所有关键外围元件

    产品详情

    MAX2640/MAX2641评估套件(EV套件)简化了MAX2640/MAX2641低噪声放大器(LNA)的评估。它们能够测试设器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入输出采用SMA连接器,方便连接射频测试设备。

    MAX2640评估套件与MAX2640装配在一起,包含针对900MHz RF频率优化的输入和输出匹配元件。MAX2641评估套件与MAX2641装配在一起,包含针对1900MHz RF频率优化的输入和输出匹配元件。可以更改所有匹配元件,以匹配MAX2640的400MHz至1500MHz RF频率和MAX2641的1400MHz至2500MHz RF频率。参考MAX2640/MAX2641数据手册中的表1至表4,了解器件S参数和噪声参数,以设计其他频率下的匹配网络。

    应用

    • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM波段无线电
    • 蜂窝和PCS移动电话
    • 无线电话
    • 数字预失真(GPS)接收机
    • 无线数据
    • 无线局域网(WLAN)

    相关产品