概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2622/MAX2623/MAX2624
- +2.7V至+3.3V单电源供电
- RF输出匹配至50Ω
- 包括所有关键外围元件
产品详情
MAX2622/MAX2623/MAX2624评估套件(EV套件)简化了MAX2622/MAX2623/MAX2624 VCO的评估。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。
MAX2622评估套件装配有MAX2622,并包含针对868MHz RF频率优化的输出匹配元件。MAX2623评估套件装配有MAX2623,并包含针对917MHz RF频率优化的输出匹配元件。MAX2624评估套件装配有MAX2624,并包含针对973MHz RF频率优化的输出匹配元件。
应用
- 866MHz至868MHz欧洲ISM频段(MAX2622)
- 902MHz至928MHz ISM频段,±10.7MHz IF (MAX2623)
- 902MHz至928MHz ISM频段,45MHz至70MHz IF (MAX2624)
- DECT 1/2频率LO (MAX2623)
文档
-
2062: MAX2622、MAX2623、MAX2624评估板 Data Sheet1900/1/1PDF172K