概览
优势和特点
- 具有集成功率 FET 的高压降压型转换器可最大程度的减少电路板面积占用
- 降压和升压操作区域无缝过渡
- 输入电源范围为 4.5V 至 36V
- 提供 5V 输出,最高 6A 输出电流
- 可通过外部电阻在 3.3V 至 20V 之间调节输出电压
- ±2% 输出电压精度
- 跳过模式操作可在轻载条件下最大限度提高效率
- 频率同步输入
- 扩频使能输入
- 降压-升压使能输入
- 电压监测 PGOOD 输出
- 关键节点上的跳线和测试点可简化评估
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX26240 评估套件是完全组装并经过测试的应用电路,可简化 MAX26240 2.1MHz、36V 降压-升压转换器的评估。所有安装的组件均设计用于工业温度范围。该板包含了各种测试点和跳线以供评估。
标准评估板已安装 MAX26240AFFAY+ (5V、2.1MHz),也可用于评估其它 MAX26239 和 MAX26240 型号,只需更改 MAX26240 评估板物料清单中所示的最少元件。
文档
-
MAX26240EVKIT User Guide: Evaluates: MAX26239, MAX26240 (Rev. 0)2024/10/3PDF692 K
-
MAX26240EVKIT Gerber Files2024/10/3ZIP2 M