概览
优势和特点
- 带储能电路的完整、可调VCO测试板
- 在900MHz频率范围内调谐
- 低相位噪声(相对于载波偏移25kHz时的典型值为-110dBc/Hz)
- 采用+2.7V至+5.25V单电源供电
- 两个带有50Ω SMA连接器的输出缓冲器
- 低功耗关断模式
- 用于振荡器储能端口表征的测试端口
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2620评估套件(EV套件)简化了具有缓冲输出的MAX2620集成振荡器的评估。借助其中基于变容二极管的储能电路,VCO可在900MHz频率范围内的大约30MHz频段上进行调谐。输出采用50Ω SMA连接器。该评估套件具有一个测试端口,有助于对MAX2620储能端口进行完整的表征,从而支持将谐振器设计用于该评估套件随附范围以外的频率范围。
应用
- 900MHz无绳电话
- 900MHz ISM波段应用
- 模拟蜂窝电话
- 数字蜂窝电话
- 陆地移动无线装置
- 窄带PCS (NPCS)
相关产品
文档
-
1763: MAX2620评估板 Data Sheet1900/1/1PDF53K