概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2612–MAX2616 IC
  • 3.0V至5.25V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2612–MAX2616评估套件(EV套件)简化了MAX2612–MAX2616高性能宽带增益模块的评估。它们能够测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。这些评估套件为输入和输出提供50Ω SMA连接器。

应用

  • 蜂窝基础设施
  • 微波无线电
  • 测试与测量
  • 无线局域网