概览
优势和特点
- 轻松评估
- 带储能电路的完整、可调VCO测试板
- 低相位噪声
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2605-MAX2609评估套件(EV套件)简化了该系列压控振荡器(VCO)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。两个信号输出都采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。
这些评估套件已装配完成且经过测试。其振荡频率设置在大约各自VCO的中间范围。
应用
- 2.4GHz ISM频段
- 902MHz至928MHz ISM频段
- 蜂窝和PCS移动电话
- 通用IF振荡器
- GPS接收器
- 陆地移动无线电
文档
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14