概览
优势和特点
- 836MHz时为1W(30dBm)输出功率
- 50Ω输入和输出
- 电源电压范围:+2.7V至+5.5V
- 增益:11dB(836MHz时)
产品详情
MAX2602评估套件(EV套件)简化了面向900MHz频段应用的MAX2602 1W RF功率晶体管的评估。该评估套件用于演示适合恒定包络应用的3.6V、836MHz、1W (30dBm) RF功率放大器MAX2602。
该评估套件随附MAX2602,其中包含一个内部偏置二极管。通过简单修改,MAX2602评估套件可用于仿真没有内部偏置二极管的MAX2601。
应用
- 915MHz ISM发射机
- AMPS手机
- CDPD调制解调器
- 数字蜂窝电话
- 陆地移动无线电
- 微蜂窝GSM(功率等级5)
- 窄带PCS(NPCS)
- 双向寻呼
文档
-
MAX2602EVKIT: MAX2601、MAX2602评估板 Data Sheet1900/1/1PDF35K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14