概览
优势和特点
- 3.0V至5.5V工作电压范围
- 效率高达90%
- 推挽式整流输出
- 可配置的双极性输出或全波整流
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX258评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX258推挽式变压器驱动器。评估板采用3.0V至5.5V单电源供电,板上安装1CT:1.3CT匝比变压器,用于设定输出电压。
评估板采用推挽式、隔离型DC-DC转换器,在5V、2.3W输出功率时,总体效率高达90%。欠压锁定和热关断功能实现可靠隔离的电源。表贴变压器由推挽式整流电路供电,为输出提供电流隔离,减小输出电压纹波。
评估板电路配置作为推挽式整流器,输出电压跟踪输入电压变化;评估板也可配置为其它拓扑,包括双极性输出和全波整流。
应用
- 隔离模拟前端
- 隔离总线接口
- 医疗装置
- 电表数据接口
相关产品
文档
-
MAX258EVKIT: MAX258评估板 Data Sheet (Rev. 0)2013/11/21PDF1M