概览

优势和特点

  • 简易评估MAX2582
  • 板载+2.85V稳压器允许工作于+5V和-5V电源
  • 板载运算放大器将差分I/Q基带信号转换为单端信号
  • 为电源引脚、数字电源控制和关断提供跳线
  • 包含所有必需的外围器件

产品详情

MAX2582评估板(EV kit)简化了对MAX2582 RF至基带接收器IC的评估,可以测试器件的RF性能而无需额外的支持电路。评估板信号输入和输出使用SMA和BNC连接器,便于连接RF测试设备。

应用

  • IS-2000 1xEV、EV-DO和EV-DV
  • IS-95 (CDMA)
  • OFDM