概览
优势和特点
产品详情
MAX2560/MAX2566/MAX2572评估板(EV kit)可简化对MAX2560/MAX2566/MAX2572的测试。评估板为所有RF输入、基带输入和RF输出端口提供50Ω SMA连接器。还为片上锁相环(PLL)提供板载压控振荡器(VCO)。
评估板可对MAX2560/MAX2566/MAX2572的I/Q调制器、RF上变频器、IF和RF VGA、IF和RF PLL、3线可编程接口和电源管理特性进行评估。
MAX2560/MAX2566/MAX2572支持US PCS和蜂窝频段的CDMA、TDMA和EDGE模式,以及UMTS频段的W-CDMA模式。MAX2566/ MAX2572还支持所有四个频段的GSM-GPRS模式。
应用
- CDMA、cdma2000®、TDMA、WCDMA、GAIT移动电话
- GAIT移动电话
- 高速数据调制解调器
- 卫星电话
- 无线数据链接(WAN/LAN)
- 无线局域网(WLAN)
文档
-
4446: MAX2560、MAX2566、MAX2572评估板 Data Sheet1900/1/1PDF1M
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14