概览

优势和特点

  • 板载PCS和蜂窝频段VCO
  • 支持WCDMA、GSM900、DCS1800、GSM1900模式(MAX2566/MAX2567评估板)
  • 所有RF和基带端口都带有50Ω SMA连接器
  • 低功耗关断模式
  • 评估板控制软件可从china.maximintegrated.com下载
  • 兼容SPI™/QSPI™/MICROWIRE™
  • 产品详情

    MAX2560/MAX2566/MAX2572评估板(EV kit)可简化对MAX2560/MAX2566/MAX2572的测试。评估板为所有RF输入、基带输入和RF输出端口提供50Ω SMA连接器。还为片上锁相环(PLL)提供板载压控振荡器(VCO)。

    评估板可对MAX2560/MAX2566/MAX2572的I/Q调制器、RF上变频器、IF和RF VGA、IF和RF PLL、3线可编程接口和电源管理特性进行评估。

    MAX2560/MAX2566/MAX2572支持US PCS和蜂窝频段的CDMA、TDMA和EDGE模式,以及UMTS频段的W-CDMA模式。MAX2566/ MAX2572还支持所有四个频段的GSM-GPRS模式。

    应用

    • CDMA、cdma2000®、TDMA、WCDMA、GAIT移动电话
    • GAIT移动电话
    • 高速数据调制解调器
    • 卫星电话
    • 无线数据链接(WAN/LAN)
    • 无线局域网(WLAN)