概览

优势和特点

  • 升压/降压Maxim专用控制架构
  • 集成眼睛安全、PWM脉宽定时器和LED电流监控器保护
  • 板载红外发射器负载

产品详情

MAX25614D评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25614C/MAX25614D汽车红外LED驱动器。该评估套件采用5V至18V直流电源供电。

该评估套件配置为向一串LED提供高达5A的电流。该灯串的总电压在0V至32V之间变化。该高电流驱动器采用固定频率平均电流模式控制。可使用板载红外LED或板载外部连接焊盘连接LED。LED灯串的阳极应连接至LED1+端子。LED灯串的阴极应连接至LED-。LED电流、输入电流和升压电压均通过模拟输入VSET和ICTRL进行控制。可以向PWM输入施加选通信号以设置红外发射器脉冲持续时间和频率。FLTB测试点上提供了一个故障标志,指示LED接地短路或LED开路等故障条件。

应用

  • 汽车驾驶员监控系统(DMS)
  • 汽车乘客监控系统(OMS)
  • 夜视
  • 光学检测/机器视觉

NDA程序

  • 要申请NDA,请填写 申请表 并同意接受相关条款和条件。
  • 申请NDA并不一定保证任何设备或软件会得到批准或发货。
  • NDA需要经过客户服务团队批准,然后会相应地向申请人发出通知。
  • 如果NDA获得批准,客户将需要注册MyAnalog帐户(如果已有帐户,请使用您的详细信息登录),才能访问“软件开发”部分(请注意,只有已批准的MyAnalog帐户才会显示此部分)下的zip文件。