概览

优势和特点

  • 降压/降压-升压Maxim专有控制架构
  • 模拟调光控制

产品详情

MAX25613B评估套件是一款降压-升压、大电流IR LED驱动器,用于汽车驾驶员监控系统(DMS)。该驱动器可以采用7V至18V输入电压,驱动最高输出电压为2V至12V的LED灯串。该评估套件采用Maxim专有架构,可实现高LED驱动能力,同时尽可能降低电池线束上的峰值电流。该评估套件检测LED灯串高端的输出电流。为了保护器件不受接地输出或电池输入导致的短路影响,就需要采用高端电流检测。PWM输入用于控制LED开/关,ICTRL输入用于在器件中提供额外的模拟调光功能。它还包含一个故障标志,用于指示LED对电池短路、LED对地短路、LED开路和热关断。内置扩频调制功能可提高电磁兼容性能。该评估套件已安装MAX25613BATP/VY+,在功能和引脚上与MAX25613ATP/VY+兼容,但改进了DL栅极驱动器的最短导通时间。

 

应用

  • 驾驶员监控系统
  • IR LED驱动器