概览

优势和特点

  • 配置为升压或升/降压模式
  • 同步控制器和功率级
  • 模拟调光控制
  • 模拟或数字PWM调光

产品详情

MAX25612评估套件(EV kit)提供的设计都已经通过验证,可用于评估MAX25612汽车级高电压、高亮度LED (HB LED)同步控制器。评估板设置为升压和升/降压配置,工作在6V至18V DC电源电压。可以提供最高2A的单串LED电流。灯串的总电压可在3V至48V范围内变化。

应用

  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯