概览
优势和特点
- 输入电压范围:5V至18V
- 演示模拟调光控制、数字调光控制
- 演示外部和内部电流检测
- 演示LED短路和开路保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX25610评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25610A汽车高压、高亮度LED (HB LED)控制器。该评估套件设置为降压-升压配置,可在5V至18V直流电源电压范围内工作。该评估套件配置为向一串LED提供高达1.1A的电流。该串的总电压在3V至16V之间变化。LED串的阳极应连接至LED+端子,阴极应连接至LEDEXT-端子。
应用
- 汽车照明应用
- 工业照明应用
文档
-
MAX25610EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25610A Data Sheet (Rev. 0)2019/6/4PDF489K