概览

优势和特点

  • 输入电压范围:5V至18V
  • 演示模拟调光控制、数字调光控制
  • 演示外部和内部电流检测
  • 演示LED短路和开路保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25610B评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25610B汽车高压、高亮度LED (HB LED)控制器。该评估套件设置为降压配置,可在5V至18V直流电源电压范围内工作。该评估套件配置为向一串LED提供高达3A的电流。该串的总电压在3V至6V之间变化。LED灯串的阳极应连接到LEDBK+端子,阴极应连接到LEDEXTBK-端子(用于外部检测)和LEDBK-(用于内部检测)。

 

应用

  • 汽车照明应用
  • 工业照明应用