概览

优势和特点

  • 双通道、六通道矩阵管理器
  • 12个板载白色LED
  • MAX25601升压-降压LED驱动器
  • MAX32625PICO#提供UART通信来控制矩阵管理器
  • GUI简化了评估

产品详情

MAX25606评估系统(EV系统)设计可靠,用于评估MAX25606六通道LED矩阵管理器。该评估系统包含两个MAX25606实例,用于控制12个串联在一起的板载LED。系统中还内置MAX25601升压-降压LED驱动器,用于驱动LED

 

应用

  • 汽车矩阵LED系统和自适应驱动光束灯

相关产品

工具及仿真模型