概览
优势和特点
- LED驱动器、时序电路、时序控制器、LED和LED灯罩
- 演示调亮和调暗序列
- 序列时序调节电位器
- 切换开关即可轻松评估不同的工作模式
- 危险指示灯模式
- 无需软件或图形用户界面(GUI)
产品详情
MAX25605评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估适用于汽车照明系统的MAX25605 6开关顺序LED控制器。MAX25605评估套件演示了完整的顺序照明设计,包括一个板载时序电路、两个配置为升压至电池(以电池为参考的降压-升压)的MAX25611 LED驱动器和两个MAX25605顺序LED控制器。此外,该评估套件还安装了12个黄色LED,并带有一个丙烯酸LED灯罩以保护眼睛。该板提供机械开关,以便轻松演示不同的序列设置和工作模式。关于这些IC的详细信息,请参考MAX25611和MAX25605数据手册。
应用
- 基于硬件的照明动画
- 顺序转向信号灯
相关产品
文档
-
MAX25605EVKIT Schematic2023/5/31PDF228K
-
MAX25605EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25605 Data Sheet (Rev. 0)2020/10/2PDF2M
-
MAX25605EVKIT PCB2023/5/31PDF1M
-
MAX25605EVKIT ODB Files - Design Files2023/5/31ZIP1 M
-
MAX25605EVKIT BOM2023/5/30PDF58K