概览

优势和特点

  • 输入电压范围:5V至60V
  • 演示在组合前照灯和多灯串、分时应用中的用途
  • 模拟和数字调光控制
  • 输入电流限值
  • LED电流钳位功能
  • 更快瞬态时间的输出放电
  • LED短路和开路保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25603评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25603汽车高压、高亮度LED降压-升压控制器。该评估套件采用5V至60V直流电源供电。它配置为向一串或两串1至15个LED提供高达1A的电流。每串的总电压在0V至60V之间变化。LED串的阳极应连接至LED1+或LED2+端子,阴极连接至GND端子。配备了分流FET以仿真组合前照灯,其中单个LED灯串可将示廓灯(CLL)、近光灯(LB)和远光灯(HB)合为一体。通过短接LED灯串的相应区段,每个灯串都可以独立打开或关闭。

 

应用

  • 汽车组合式前照灯

相关产品