概览
优势和特点
- 高集成度
- 汽车电池供电的完整显示屏电源解决方案
- 一个高压2.1A降压转换器(3.3V)
- 一个高压100mA低IQ线性稳压器(3.3V)
- 一个低压1.6A降压转换器(1V)
- 一个低压175mA线性稳压器(1.8V)
- 电源良好输出
- 可靠的低电磁干扰(EMI)设计
- 可编程开关频率
- 内部扩频振荡器
- 摆率控制开关
- 热关断保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合汽车CISPR25 CLASS5标准
- 工作温度范围:–40°C至+105°C
产品详情
MAX25540评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴式PCB,用于评估MAX25540汽车4路输出显示屏电源解决方案。MAX25540是一款4通道电源管理集成电路(PMIC),用于适应现代汽车薄膜晶体管(TFT)显示屏应用中的主电压轨设计。MAX25540的集成高压降压转换器可将电池电压转换为3.3V中间电压轨。此外,有一个始终开启的高压、低静态电流线性稳压器以3.3V供电。低压部分由一个全集成DC/DC转换器和一个依靠中间电压轨运行的低压差(LDO)稳压器组成。该低压DC/DC转换器提供1V电压,而LDO会产生1.8V电压。通过单个START控制引脚即可执行启动序列,从而简化了器件控制。MAX25540的外部PMOSFET控制模块支持将电池电压切换至下游器件,例如背光升压转换器。MAX25540还嵌入了带扩频选项的可选开关频率。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐显示屏
- 仪器群集
相关产品
文档
-
MAX25540EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25540 Data Sheet (Rev. 0)2021/12/15PDF647K