概览
优势和特点
- 演示MAX25530的稳健性
- 2.8V至5.5V输入范围,用于TFT电源部分
- 4.5V至42V输入范围,用于LED驱动器部分
- 2.2MHz或430kHz I2C可编程升压和反相降压-升压开关频率,在TFT电源部分具有扩频选项
- 2.2MHz或440kHz I2C可编程升压频率,在LED驱动器部分具有扩频选项,具有四个150mA LED驱动器
- TFT部分默认输出电压(独立工作模式)
- 120mA时的输出为+6V(升压型开关稳压器)
- 100mA时的输出为-6V(反相降压-升压开关稳压器)
- 10mA时的输出为+16V(正电荷泵)
- 10mA时的输出为-7V(负电荷泵)
- HB LED灯串输出电流可配置为20mA、50mA、100mA、120mA或150mA
- 灵活的电阻可编程TFT输出时序控制(独立工作模式)
- 演示升压LED驱动器的逐周期限流值和热关断功能
- 演示LED驱动器部分的自适应电压优化
- I2C 可编程能力
- 专用GUI
- 经过验证的PCB布局和热设计
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX25530评估套件(EV套件)用于演示MAX25530 IC,这是一款高度集成的电源和LED背光驱动器,适用于汽车TFT-LCD应用。该评估套件是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,可为汽车显示器提供完整的电源管理解决方案。该评估套件展示了一个降压-升压转换器、一个升压转换器、两个栅极电压控制器和一个为四灯串LED驱动器供电的升压转换器。
该评估套件可配置为独立工作模式或I2C工作模式。
其中的TFT偏置电源部分采用2.8V至5.5V直流电源供电。升压开关稳压器(POS)经过配置,可提供5V至18V输出电压和高达120mA的电流。反相降压-升压转换器(NEG)生成负输出,可跟踪正输出(最低至-7V)并提供高达100mA的电流。栅极驱动器电源内含产生+28V (DGVDD)和-21.5V (DGVEE)的稳压电荷泵,每个电源可提供高达10mA的电流,具体取决于POS设置。支持430kHz和2.2MHz工作频率。
LED驱动器部分展示了一个升压DC-DC预调节器,后接四个线性电流吸收通道。升压型前置稳压器在2.2MHz或440kHz下切换,作为电流模式控制稳压器工作,能够为电流吸收器提供高达600mA的电流。每个通道可在高达48V的电压下工作并提供高达150mA的电流。
评估套件的LED驱动器部分采用4.5V直流电源电压至高亮度(HB) LED灯串正向电压工作。该评估套件可承受52V负载突降条件,此外还展示了该IC的特性,例如自适应电压优化、过压和欠压保护、逐周期限流、热关断以及使用数字PWM输入信号控制HB LED亮度的数字PWM调光操作。
该评估套件提供可与MINIQUSB+适配器板或第三方I2C主机配合工作的I2C接口。评估套件中附带的Windows®兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的特性。
应用
- 汽车中心显示器
- 汽车仪表盘
- 汽车抬头显示
- 汽车导航系统
相关产品
文档
-
MAX25530EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25530 Data Sheet (Rev. 0)2021/5/13PDF857K
-
MAX25530EVKIT ODB File - Design Files2023/6/29ZIP1 M