概览
优势和特点
- 2.65V至5.5V输入范围(MAX25520ATEC为4.5V至5.5V)
- 跟踪模式下的默认输出电压
- 200mA时6.8V输出(升压转换器)
- -200mA时-6.8V输出(反相稳压器)
- 可选的可调输出电压
- 同步升压在高达10.5V/200mA时提供正输出(MAX25520ATEC为+12V/200mA)
- 反相器输出提供高达-10.5V/-200mA(MAX25520ATEC为-12V/-200mA)
- 元件适合2.1MHz频率(要使用420kHz频率,需要更改硬件)
- 扩频
- 对所有输出提供UV诊断和故障检测
- 完整的时序控制灵活性
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
产品详情
MAX25520评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴式PCB,用于评估MAX25520汽车2通道TFT-LCD电源。输出轨AVDD和NAVDD可以独立编程,也可以使用特定的配置编程为相互跟踪。独立的使能引脚为输出的上电和关断提供了充分的灵活性。输出具有过流和欠压保护。
该器件包含一个完全集成的电流模式升压转换器和一个带外部整流器的电流模式反相器。该评估套件以两种开关频率之一(420kHz或2.1MHz)运行。2.1MHz工作频率可支持非常紧凑的双路输出电源。
该评估套件演示了该器件的可调输出电压和故障保护特性。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐显示屏
- 仪器群集
文档
-
MAX25520EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25520 Data Sheet (Rev. 1)2021/4/7PDF607K
-
MAX25520EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M