概览

优势和特点

  • 演示MAX25510、MAX25511和MAX25512的鲁棒性
  • 3V至36V的宽输入工作范围(高达40V的负载突降)
  • 为汽车和显示屏背光应用中的大中型LCD显示屏的高亮度(HB) LED(多达四串)供电
  • 具有扩频选项的400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率
  • 相移调光选项
  • 演示逐周期电流限值和热关断功能
  • 演示宽调光比
  • 演示混合调光,以实现更好的EMI和声学性能以及更高的调光比
  • 演示渐亮/渐暗以实现平稳的亮度转换
  • 用于显示热折返功能
  • I2C可编程能力(仅限MAX25512)
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25512评估套件(EV套件)用于演示集成式4通道高亮度LED驱动器MAX25512(提供连接汽车应用显示屏的I2C接口),及其相应的独立模式器件MAX25510和MAX25511的性能。该评估套件采用3V至36V的直流电源电压工作,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。该评估套件可配置为独立工作模式或I2C工作模式。默认状态下使能扩频模式(SSM),可进一步降低电磁干扰(EMI),但通过寄存器位(MAX25512)设置或正确选择要连接到SET引脚(MAX25510和MAX25511)的寄存器,可禁用此模式。

该评估套件演示了相移脉宽调制(PWM)调光性能。利用对DIM焊盘施加的PWM信号,可在外部执行调光,或者通过I2C(仅限MAX25512)编程设定所需的调光频率和单个占空比,在内部执行调光。通过寄存器位可使能混合调光功能,有助于降低EMI(仅限MAX25512)。该评估套件具有折返式LED限流选项,通过板载负温度系数(NTC)传感器或模拟调光寄存器设置,作为温度的函数进行限流。此外,还提供I2C可编程(MAX25512)或电阻可编程(MAX25510和MAX25511)自动渐变功能。

最后,该评估套件演示了短路LED、开路LED、LED短接到地、升压输出短接到地/欠压和过压以及过温故障保护。对于2.2MHz或400kHz以外的开关频率,应根据IC数据手册进行计算并选择外部元件。

该评估套件提供I2C接口,可与MINIQUSB+*适配器板或第三方I2C主机配合使用。该评估套件还包括Windows®兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该IC的特性(仅限MAX25512)。

注:MAX25512评估套件原理图和物料清单(BOM)仅将MAX25512 (MAX25512ATG/V+)显示为U2,但如果将MAX25512替换为MAX25510 (MAX25510ATGA/V+)或MAX25511 (MAX25511ATGA/V+),则没有其他差别。

*注意:需要单独订购。

应用

  • 汽车中央信息显示屏
  • 汽车平视显示器
  • 汽车仪表盘

工具及仿真模型

Software Development