概览
产品详情
MAX25500评估套件(EV套件)用于演示MAX25500和MAX25501,这是两款具有ASIL B特性(仅限MAX25501)的4x24通道模块化矩阵背光驱动器,适用于局部调光汽车显示器。
该评估套件采用3V至5V (VCC)的直流电源供电,而板载4x48 LED矩阵可以由板载MAX20077降压转换器、板载MAX20048降压-升压转换器供电,也可由连接到VLED的外部电源供电。这款套件可配置为单独运行,或与菊花链或星形连接中的其他MAX25500评估套件配合使用。
通过评估套件,还可演示短路LED(包括SNK_至SNK_、SRC_至VLED、SRC_至GND短路)、开路LED、VLED欠压和过压以及过温故障保护功能。
该评估套件提供一个SPI接口,可与MINIQUSB+适配器板或第三方SPI主机配合使用。评估套件中附带的 Windows® 兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的特性。
注: 共有八个不同的评估套件版本,每个版本支持其中一种适用的MAX25500/MAX25501 IC封装(TQFN和TSSOP),具有其中一种适用的SPI控制接口(菊花链和星型)。以下所述同样适用于所有评估套件版本。有关不同评估套件的详细信息,请参见本文档末尾的订购信息表。
如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请单击此处。