概览
优势和特点
- 100W USB-PD修订版3.0,支持PPS,适用于CDP和DCP应用
- 传统USB 2.0充电支持——符合MFi R3x
- 使用Feather板和GUI的可编程固定和增强PDO
- 可用于信号和降压-升压分析的测试点
- 经过验证的PCB布局,已装配完成且经过测试
产品详情
MAX25432评估套件和相关资料为设计工程师提供了一个方便的平台,帮助工程师缩短测试和固件开发时间,实现快速评估。
MAX25432B评估套件(EV套件)具有MAX25432BATLG/V+汽车100W USB-PD PPS降压-升压端口控制器和保护器,适用于音响主机、多媒体集线器、后座信息娱乐系统和专用充电端口(DCP)应用。
该IC集成了能够在高达6.35A电流下支持3.3V-21V全范围PPS的汽车级降压-升压控制器、USB-PD模拟前端(AFE)、传统USB充电支持和USB Type-C®保护开关,适用于汽车USB主机或DFP应用。
集成式USB Type-C保护开关为D+、D-、CC1、CC2和VCONN提供汽车系统级ESD和24V短路保护。该器件还支持传统USB 2.0充电模式,包括BC1.2、Apple® 2.4A、Apple CarPlay®、Apple MFi和USB On-The-Go (OTG)。
USB-PD源功能和I2C寄存器可使用可供下载的PC GUI软件进行更改。
该评估套件还可用于评估MAX25432上的智能屏蔽电池短路检测和保护功能。此功能可在发生故障时防止高短路电流通过电缆屏蔽层从汽车电池流向模块接地,从而避免损坏汽车模块。
还提供汽车USB-PD参考设计。请联系Maxim Integrated获取更多信息。
应用
- 专用充电模块
- 主机、无线电、导航
- 后座娱乐模块
- USB集线器、接线盒和多媒体集线器
文档
-
MAX25432BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX25432 Data Sheet (Rev. 0)2021/10/19PDF11M
-
MAX25432BEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M