概览
优势和特点
- USB Type-C CC1/CC2保护开关
- 集成550mΩ VCONN FET,具有250mA过流保护
- USB 2.0 D+/D-保护开关,1GHz带宽
- 24V CC和USB 2.0保护短路至VBUS
- 自动故障检测和恢复,具有行业兼容的复位定时
- 集成BC1.2、Apple和Samsung充电模拟
- 支持BC1.2 CDP和DCP模式
- Apple 2.4A、1.0A
- Samsung 2.0A
- 中国充电规范YD/T 1591-2009
- 兼容USB OTG技术规范和Apple CarPlay
- 高ESD保护(HVD+/HVD-、HVCC1/HVCC2)
- ±2kV人体模式
- ±15kV ISO 10605气隙放电
- ±8kV ISO 10605接触放电
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX25410评估套件(EV kit)用于演示Maxim的车载USB-PD端口保护器,器件集成VCONN开关、主机充电器适配器仿真、系统级ESD、短路至VBUS保护,以及短路至电池保护。
评估套件的设计使其可插入到任意USB 2.0 Type-C端口,有效提供新型完全保护的Type-C端口。评估套件仅需一个外部电源即可工作。无论输入电源是否接通,始终提供保护。
MAX25410可用于保护任何USB 2.0接口和USB-PD控制器,并且提供Type-C兼容1W VCONN 开关为E-marked电缆供电。只需将VCONN 使能输入引脚连接到USBPD控制器,即可在给定系统中评估MAX25410。此外,MAX25410自动故障恢复提供了非常好的用户体验。
MAX25410还带有集成的主机充电器端口检测电路,满足USB-IF BC1.2电池充电规范,具有Apple® iPod/iPhone/iPad和Samsung® 2.0A和中国电信行业标准YD/T 1591-2009充电模拟。
评估套件已安装MAX25410AGTE/V+ (具有低电平有效VCONN 使能、自动CDP和自动DCP/Apple 2.4A主机充电器模拟模式)。只需更换评估套件上的IC,即可使用其他版本。
应用
- 车载多媒体盒子应用
- 车载无线电与导航
- 汽车USB集线器
文档
-
MAX25410EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25410 Data Sheet (Rev. 0)2020/1/31PDF1M
-
MAX25410EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M