概览
优势和特点
- USB Type-C CC1/CC2保护开关
- USB 2.0 D+/D-保护开关,1GHz带宽
- 24V CC和USB 2.0,短路至VBUS保护
- 自动故障检测和恢复,具有行业兼容的复位定时
- 集成BC1.2、Apple和Samsung充电枚举
- 支持BC1.2 CDP和DCP模式
- Apple 2.4A、1.0A
- Samsung 2.0A
- 兼容中国充电规范YD/T 1591-2009
- 兼容USB OTG技术规范和Apple CarPlay
- 高ESD保护(HVD+/HVD-、HVCC1/HVCC2)
- ±2kV人体模式
- ±15kV ISO 10605气隙放电
- ±8kV ISO 10605接触放电
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX25410B评估板(EV kit)用于演示Maxim的车载USB-PD端口保护器,器件具有主机充电适配器枚举、系统级ESD保护、VBUS短路保护,以及电池短路保护。
评估板设计使其可插入到任意USB 2.0 Type-C端口,提供一个全新的、完全受保护的Type-C端口。评估板仅需一个外部电源供电。无论输入电源是否接通,始终提供端口保护。
MAX25410B可用于保护任何USB 2.0接口和USB-PD控制器。此外,MAX25410B自动故障恢复功能提供无缝过渡,改善用户体验。 MAX25410B也集成了主机充电器端口电流检测,满足USB-IF BC1.2电池充电规范,支持Apple® iPod/iPhone/iPad和Samsung® 2.0A和中国电信行业标准YD/T 1591-2009的充电枚举。
评估板已安装MMAX25410BGTE/V+ (具有自动CDP和自动DCP/Apple 2.4A主机充电器枚举)。只需更换评估板上的IC,即可评估其他版本器件。
应用
- 车载多媒体盒子应用
- 车载无线电与导航
- 汽车USB集线器
文档
-
MAX25410BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX25410 Data Sheet (Rev. 0)2020/8/26PDF1M
-
MAX25410BEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M