概览

优势和特点

  • 简单且灵活的手势识别方案
  • 方案成本低于摄像头手势识别系统
  • 集成光学器件,±20°视场角(FOV)
  • 提供动态手势识别的最佳分辨率
  • 内置LED驱动器,超低功耗工作
  • 120kLux环境光
  • 小尺寸、20引脚、4mm x 4mm QFN封装,侧面防潮
  • AEC-Q100
  • -40°C至+85°C工作温度范围

产品详情

MAX25405评估套件(EV kit)提供了一套完备的演示系统,用于评估MAX25405光学IR传感器在典型的手势识别,以及接近检测环境中的应用。

MAX25405支持以下手势识别:

  • 轻扫手势,上、下、左、右
  • 手指/手掌旋转,包括顺时针和逆时针
  • 隔空点击
  • 接近检测和停留点击

应用电路的工作原理是,利用可精密控制的IR光源照亮用户的手掌,然后由MAX25405的6x10 (60像素) IR传感器阵列测量反射信号。外部4路IR-LED光源是由MAX25405内部FET驱动器驱动外部FET构成的PWM控制器。利用嵌入式微控制器分析反射信号,并解析手势动作。

  • 评估套件包括:
  • MAX32620FTHR微控制器平台
  • 接口板
  • MAX25405传感器板
  • 扁平电缆(将传感器板连接到接口板)
  • 3.3V电源
  • USB 2.0 Type-A至Micro-B转换电缆

注:评估套件不包含图中所示的塑料支架。请访问网站产品页获取CAD文件。

应用

  • 中央信息显示屏控制
  • 车门、天窗和后备箱控制
  • 代替机械开关
  • 乘客检测
  • 后座信息娱乐系统