概览
优势和特点
- 保护D+和D-信号,可承受高达18V过压和ESD事件
- 提供USB BUS欠压锁定
- 支持480Mbps USB数据传输
- 低导通电阻
- D+和D-:3.3Ω (典型值)
- 低电平有效FAULT指示输出信号
- USB供电
- 完全装配并经过测试
- 评估MAX25400 IC,器件采用12引脚TQFN封装
产品详情
MAX25400评估板(EV kit)用于演示MAX25400汽车级高速USB 2.0保护器开关IC,提供过压保护(OVP)、静电放电(ESD)保护以及欠压锁定(OCP),支持汽车级USB应用。
器件保护D+和D-数据线不受过压条件的影响,例如对电池短路和ESD事件。通过低电平有效的FAULT报警输出信号可监测到所有故障。
器件可支持高达480Mbps的高速USB差分(D+和D-)信号传输,内置3.3Ω(典型值)低RON数据开关。评估板由USB BUS供电,板载MAX15007A汽车级稳压器作为IN基准电压。
应用
- 汽车USB保护
文档
-
MAX25400EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25400 Data Sheet (Rev. 0)2020/8/27PDF453K
-
MAX25400EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/28ZIP719 K