概览
优势和特点
产品详情
MAX2530/MAX2531/MAX2538评估板(EV kit)简化了MAX2351/MAX2354/MAX2358/MAX2359/MAX2530/MAX2531/MAX2537/MAX2538高性能、硅锗(SiGe) BiCMOS、四模式LNA/混频器IC的评估。无需额外的支持电路,利用该评估板即可实现对元件射频性能的测试。信号的输入和输出使用SMA连接器,和RF测试设备连接非常简便。
MAX2530/MAX2531/MAX2538评估板上安装了相关IC以及输入和输出匹配元件,这些元件被优化于869MHz至894MHz蜂窝频段、1930MHz至1990MHz PCS频段、1575.42MHz GPS频段和183.6MHz的IF输出频率。所有匹配元件都可更换,以便工作于其他频率。
利用完整数据资料中的Evaluation Kit Selector Guide,很容易根据具体应用来决定选用哪一种评估板。例如,评估MAX2354,可以选用MAX2530EVKIT。
应用
- E911和GPS旅行助理
- GSM/TDMA蜂窝电话
- 三频、四模PCS/蜂窝手机
文档
-
3554: 正交模式LNA/混频器评估板 Data Sheet1900/1/1PDF511K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14