概览
优势和特点
- 输入电压范围:1.7V至5.5V
- 工厂可选输出电压为0.6V至3.7875V,步进为12.5mV
- 工作电源电流:1.95mA(最大值)
- 70dB PSRR (10kHz)
- 600mA(最大值)输出电流(OUT1)
- 300mA(最大值)输出电流(OUT2/3)
- 直流精度为±1.25%(在整个负载、线路和温度范围内)
产品详情
MAX25308评估套件是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示MAX25308 LDO稳压器的功能。MAX25308是一个三路输出线性稳压器系列,在通道1上提供高达600mA的电流,在通道2和3上提供高达300mA的电流,在10Hz至100kHz范围内,输出噪声仅为37μVRMS。这些稳压器在宽输入电压范围内保持±1.25%的输出精度,满载时仅需要155mV(最大值)的输入至输出裕量。1.95mA最大无负载电源电流不会受压差影响。每路输出均可在工厂以12.5mV步进,在0.6V至3.7875V范围内编程设置。除了输入、输出和旁路电容外,无需外部元件。每个输出都有一个独立的使能输入和低电平有效RESET输出。
应用
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
- 信息娱乐系统
- 负载点
文档
-
MAX25308EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25308 Data Sheet (Rev. 0)2021/6/16PDF664K
-
MAX25308EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP2M