概览

优势和特点

  • 一块板上集成两个独立电路
    • 评估采用8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装的MAX25300A/MAX25300B IC
  • 输入范围:1.7V至5.5V
  • 1.2V至5.0V跳线可配置输出电压(MAX25300A,板载)
  • 0.6V至5.3V电阻可配置输出电压(MAX25300B,IC可替换)
  • 高达500mA输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25300评估套件(EV套件)用于评估低噪声线性稳压器MAX25300A/MAX25300B IC系列。MAX25300评估套件具有两个独立的电路,用于评估两个不同的IC封装。TDFN电路用于评估MAX25300A/MAX25300B。评估套件上的两个电路均在1.7V至5.5V的输入范围内工作,并提供0.6V至5.3V范围内的任意输出电压。该评估套件上的每个电路输出可提供高达500mA的电流。该评估套件已安装MAX25300AATA/V+。