概览
优势和特点
- IC 集成最大限度减小了板面积和布局
- 3.5V 至 22V 的输入电压范围
- I2C 支持的用户可编程设置
- 2.1MHz 固定频率开关
- 用于 OV/UV 检测和其他诊断的 RESET 引脚
- 为 I2C 接口安装了 MAX32625PICO
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。要申请保密协议,请单击此处。
产品详情
MAX25252 评估套件(EV 套件)提供评估 MAX25252 五个输出 ASIL B PMIC 的经过验证的设计。该 EV 套件可测试每个输出的满载性能。它使用 I2C 通信来配置 MAX25252 并监控 IC 状态。PC 转 I2C 接口(例如安装在 EV 套件上的 MAX32625PICO)和用于读写 I2C 寄存器的软件(例如 MAX25252EVKIT 软件)简化了测试。相关产品
文档
-
MAX25252EVKIT Gerber Files2023/3/14ZIP522 K