概览
优势和特点
- 输入电源电压范围:3.5V至36V
- 5V或3.3V固定输出电压,或1V至10V可调输出电压
- 提供高达1.2A的输出电流
- 频率同步输入
- 使能输入
- 电压监测PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX25231评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用12引脚TDFN封装的MAX25231 2.1MHz高压小型降压转换器。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。
该评估套件预安装了MAX25231ATCA/V+,但也可用于评估所有其他MAX25231型号版本,只需对U1元件进行少许改动。
应用
- ADAS
- CAN
- 仪表盘
- 导航
- 负载点
相关产品
文档
-
MAX25231EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25231 Data Sheet (Rev. 0)2021/1/12PDF1M
-
MAX25231EVKIT Gerber Files - Design Files2022/10/10ZIP1M