概览
优势和特点
- 输入电源电压范围:3.5V至36V
- 固定输出电压:5V或3.3V
- 提供高达3.5A的输出电流
- 频率同步输入
- 使能输入
- 提供具有过压功能的电压监测PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX25223评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用20引脚可湿侧面TQFN (SW-TQFN)封装的MAX25223 2.1MHz/400kHz高压微型降压转换器。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。
MAX25223评估套件预安装了MAX25223ATPA/VY+(5V、2.1MHz),可用于评估任何MAX25223型号版本,只需做少许的元件改动。
应用
- 汽车
- 高压DC-DC转换器
- 工业
相关产品
文档
-
MAX25223EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25223 Data Sheet (Rev. 0)2022/1/13PDF2M
-
MAX25223EVKIT Gerber Files - Design Files2023/7/31ZIP75K