概览
优势和特点
- 输入范围:2.65V至5.5V
- 默认输出电压
- 200mA时6.8V输出(升压转换器)
- -200mA时-6.8V输出(反相稳压器)
- 15mA时12V输出(正电荷泵稳压器)
- 15mA时-10V输出(负电荷泵稳压器)
- 100mA时-2.49V输出(VCOM缓冲器)
- 评估套件元件适合2.1MHz频率;要使用420kHz,需要更改硬件
- 扩频
- 专用GUI
- 完整的时序控制灵活性
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX25221评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴式PCB,用于评估MAX25221和MAX25221B汽车级4通道TFT-LCD电源(带VCOM缓冲器)或MAX25220汽车级4通道TFT-LCD电源(不带VCOM)。每个输出轨(AVDD、NAVDD、VGON、VGOFF和VCOM)均可通过I2C独立调节。该评估套件演示了器件的特性:可调输出电压、故障保护、VCOM温度补偿和非易失性存储器编程。该评估套件提供I2C接口,可与MINIQUSB+适配器或第三方I2C主机(如通用微控制器)配合使用。该评估套件还包括Windows®兼容软件,该软件提供简单的图形用户界面(GUI)以利用IC特性。整个评估系统包含了评估套件和MINIQUSB+适配器板。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐显示屏
- 仪器群集
文档
-
MAX25221EVKIT Gerber Files - Design Files2023/6/26ZIP1 M