概览

优势和特点

  • 帮助系统设计人员满足100µA静态电流的严格模块要求
  • 低静态电流:10µA
  • 300mA输出电流能力(300mA、200mA、100mA和50mA版本)
  • 用户可选输出电压(3.3V或5V固定,通过外部电阻分压器的可调范围:0.6V至11V)
  • 小型输出电容可减少电路板空间并降低BOM成本
  • 采用2.2µF输出电容便可稳定工作
  • 具有可调延迟的准确低电平有效RESET输出无需单独的复位IC
  • 具有可调延迟的开漏低电平有效RESET输出
  • 固定复位阈值选项:87.5%或93.5%
  • 在冷启动条件下工作
  • 200mA时低压差电压为280mV
  • 3.5V至36V宽输入电压范围,40V负载突降容限
  • 在汽车环境中性能稳定
  • 热保护和短路保护
  • 高压使能输入(40V负载突降容限)
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 符合汽车标准AEC-Q100

产品详情

MAX25210超低静态电流、高压线性稳压器系列非常适合用于汽车和电池供电系统。该器件采用3.5V至36V输入电压供电,提供高达300mA的负载电流,空载时的静态电流消耗仅为10µA(典型值)。该器件在关断时的电流消耗仅为1.6µA。输入具有40V瞬态耐受能力,可在负载突降条件下工作。MAX25210评估套件可配置为固定输出电压(3.3V或5V)或使用外部电阻分压器配置为可调输出电压。

MAX25210具有开漏、低电平有效RESET输出,提供输出电压的93.5%和87.5%作为固定阈值。输出电压超过其阈值后,低电平有效RESET输出将在60μs的固定周期内保持低电平。可以通过外部电容来延长低电平有效RESET延迟。

MAX25210包括使能输入、短路保护和热关断。MAX25210在-40°C至+125°C汽车级温度范围内工作。

这些稳压器采用节省空间、散热增强型3mm x 3mm、8引脚TDFN、2mm x 2mm、8引脚TDFN和5mm x 4mm、8引脚SO封装。

 

应用

  • 始终开启的汽车模块
  • 汽车音响主机
  • 车载信息娱乐系统
  • 汽车远程信息系统
  • 仪器群集