概览

优势和特点

  • 输入电源电压范围:+3.5V至+60V
  • 输出电压:降压模式下为14V(在旁路模式下跟随输入)
  • 输出电流:7A(可配置为20A)
  • 开关频率:440kHz
  • 强制PWM工作模式
  • 扩频控制
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25207评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估带旁路模式的MAX25207汽车级2.2MHz同步降压型控制器。默认评估套件在高达60V的输入电压下提供7A电流,但它可以配置为提供高达20A的电流。可以通过观察PGOOD信号来监控输出电压的质量。

应用

  • 24V卡车系统、信息娱乐系统、48V系统