概览
优势和特点
- 输入电源电压范围:+3.5V至+60V (MAX25206)和+70V (MAX25208)
- 输出电压:5V或3.3V固定或在0.7V至20V之间可调
- 提供高达20A的输出电流
- 频率同步输入
- 频率同步输出
- 扩频控制
- 使能输入
- 电压监测PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX25206评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有7µA IQ的MAX25206/8汽车2.2MHz同步降压控制器。该评估套件PCB预安装了MAX25206 IC,以及用于评估的各种测试点和跳线。该评估套件具有固定输出电压,只需做少许的元件改动即可轻松配置。默认评估套件可在+3.5V至+60V (MAX25206)和+70V (MAX25208)输入电压下提供高达7A的电流,但也可配置为提供高达20A的电流。输出电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。
应用
- 24V卡车系统、信息娱乐系统、48V系统
文档
-
MAX25206EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/30ZIP895 K