概览
优势和特点
- 演示 MAX25069 或 MAX25169 ASIL 版本的稳健性
- TFT-LCD 电源部分的 2.65V 至 5.5V 输入范围
- LED 驱动器部分的宽 4.5V 至 36V 输入范围
- 可选的开关频率(2.1MHz 或 420kHz),且 TFT 电源部分具有扩频选项。
- 2.2MHz 或 400kHz 可编程电阻器开关频率,且具有六个 150mA LED 驱动器的 LED 驱动器部分具有扩频选项。
- 400kHz 至 2.2MHz 开关频率的同步输入
- 默认输出电压(独立模式)
- 200mA 时 6.8V 输出(升压转换器)
- -200mA 时 -6.8V 输出(反相稳压器)
- 15mA 时 12.8V 输出(正电荷泵稳压器)
- 15mA 时 -9.5V 输出(负电荷泵稳压器)
产品详情
MAX25169 评估套件(TV 套件)用于演示 MAX25069/MAX25169 IC,这是用于汽车 TFT-LCD 应用的高度集成式电源和和 LED 背光驱动器。该 EV 套件是一款全面装配并经过测试的表面贴装 PCB,用于为汽车显示屏提供完整的电源管理解决方案。该 EV 套件用于演示一个具有测序开关的电流模式升压转换器 (HVINP–AVDD),一个电流模式反相稳压器 (NAVDD),正负栅极电压控制器(VGON 和 VGOFF),以及一个为六串 LED 驱动器供电的升压转换器。
该 EV 套件可配置为以独立模式或 I2C 模式工作。
该 EV 套件的 TFT-LCD 电源部分可在 2.65V 至 5.5V 直流电源电压范围内工作。升压稳压器 (HVINP) 配置为双极模式可输出 4.9V 至 10.5V 电压,配置为单级模式可输出 11.7V 至 18V 电压,并且可提供高达 300mA 的电流。反相稳压器 (NAVDD) 可产生负输出,用于跟踪升压转换器的电压,并且可提供高达 200mA 的电流。栅极驱动器电源由调节的电荷泵组成,在双极模式下可产生 8.4V 至 21V 的电压,而在单级模式下可产生 12.6V 至 31.5V 的电压 (VGON),在 VGOFF 模式下则可产生 -4V 至 -18V 的电压。它们可提供高达 15mA 的电流,具体取决于 AVDD 设置。
HB LED 驱动器部分演示了一个升压 DC-DC 预稳压器以及六个线性电流消耗通道。升压预稳压器以 2.2MHz 或 400kHz 的频率切换,并作为电流模式控制的稳压器运行,可为电流消耗提供高达 900mA 的电流。每个 LED 通道的工作电压可高达 36V,并且可提供高达 150mA 的电流。
该 EV 套件的 LED 驱动器部分的工作电压范围为 3V 直流电压到高亮度 (HB) LED 灯串正向电压。该 EV 套件还演示了 IC 的其他特性,如可调输出电压、广泛的诊断功能,从而以帮助实现 ASIL-B 安全级别、热关断、相移脉冲宽度调制 (PWM) 调光等。
通过利用应用到 DIM 焊盘上的 PWM 信号可执行外部调光,也可以通过 I2C 编程所需的调光频率和单个占空比来进行内部调光。通过寄存器位可使能混合调光特性,从而减少 EMI。
该 EV 套件提供了一个 I2C 接口,可与 PICO BOARD MAX32625 或第三方 I2C 主设备(如通用微控制器)配合使用。
该 EV 套件还包括与 Windows® 兼容的软件,可提供一个简单的图形用户界面 (GUI) 来实现 IC 的功能。
文档
-
MAX25169 Evaluation Kit for MAX25069 and MAX25169 Data Sheet (Rev. 0)2023/2/23PDF3 M