概览
优势和特点
- +2.7至+5.5V单电源供电
- 信号端口采用与50Ω测试设备兼容的SMA连接器
- 支持对电路模块进行单独和级联评估
- 包含10.7MHz接收滤波器
- 板载跳线支持测试高级系统电源管理(四种模式)
- 提供VCO储能电路(标称435.7MHz)
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2511评估套件(EV套件)简化了MAX2511低功耗IF收发器的测试。该评估套件为所有RF输入和输出提供50Ω SMA连接器。为MAX2511 VCO提供了一个变容二极管调谐的储能电路,并可通过向评估套件施加控制电压进行调谐。
应用
- 400MHz ISM收发器
- IF收发器
- PACS、PHS、DECT和其他PCS无线手机和基站
- PWT1900无线手机和基站
- 无线数据链路
文档
-
MAX2511EVKIT: MAX2511评估板 Data Sheet1900/1/1PDF130K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14