概览
优势和特点
产品详情
该系列评估板(EV kit)可简化MAX250_的测试。评估板提供了连接所有的RF端口的50Ω SMA连接器,以及连接基带I/Q输入的BNC连接器。评估板可以用于测试器件的RF性能以及所有工作模式。
各个评估板均安装了相应的IC,并带有所有与其相匹配的元件。
应用
- cdmaOne™/cdma2000®/EV-DO单频、双频和三模蜂窝电话
- F-ODFM终端
- 多频段应用
- TD-SCDMA蜂窝电话
文档
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14